Втулка CQH-18-QS-16

177722

GTIN 4052568038670

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка CQ-18
Пневматичне з'єднання 2
Втулка QS-16
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 70 °C
Номінальний розмір
11 mm