Пластикова труба PQ-PA-12X1,5X3000

177728

GTIN 4052568038694

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
12 mm
Внутрішній Ø
9 mm
Матеріал трубки
PA
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 75 °C