Пластикова труба PQ-PA-15X1,5X3000

177729

GTIN 4052568038700

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
15 mm
Внутрішній Ø
12 mm
Матеріал трубки
PA
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 75 °C