Пластикова труба PQ-PA-22X2X3000
177731
GTIN 4052568075644
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
22 mm
Внутрішній Ø
18 mm
Матеріал трубки
PA
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 75 °C