Труба PQ-AL-12X1X3000

177732

GTIN 4052568038717

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
12 mm
Внутрішній Ø
10 mm
Матеріал трубки
Кований алюмінієвий сплав
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 75 °C