Труба PQ-AL-15X1X3000
177733
GTIN 4052568038724
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
15 mm
Внутрішній Ø
13 mm
Матеріал трубки
Кований алюмінієвий сплав
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 75 °C