труба PQ-AL-18X1X3000
177734
GTIN 4052568038731
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
18 mm
Внутрішній Ø
16 mm
Матеріал трубки
Кований алюмінієвий сплав
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 75 °C