Пластикова трубка PUN-8X1,25-GN

178426

GTIN 4052568038922

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
8 mm
Внутрішній Ø
5.7 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C