Блок підготовки повітря LFR-1/8-D-MINI-KD
185743
GTIN 4052568145040
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
595 l/min
Діапазон регулювання тиску
2.5 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
40 µm