Фітинг NPCK-C-D-M5-K4
1857681
GTIN 4052568062347
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Номінальний розмір
2 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 12 bar