Інформація про життєвий цикл продукту

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Продукт знятий з виробництва. Не використовуйте для нових проектів. Будь ласка, використовуйте сучасний альтернативний продукт.

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Підготовка стисненого повітря

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Блок підготовки повітря LFR-1/2-D-MIDI-KG

185787

GTIN 4052568145453

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1740 l/min
Діапазон регулювання тиску
2.5 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
40 µm