Блок підготовки повітря LFR-1/2-D-MAXI-KF-A
186050
GTIN 4052568146481
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
8000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
40 µm