Фітинг QS-G1/2-12-I
186115
GTIN 4052568039257
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навкол ишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
8.4 mm