Кутовий подовжений фітинг QSLL-G1/8-4
186127
GTIN 4052568039325
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навкол ишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
2.8 mm