Кутовий фітинг QSLV-G1/4-10-I
186153
GTIN 4052568039578
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура на вколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
5.4 mm