Y-подібний фітинг QSY-G1/4-8
186183
GTIN 4052568039875
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього сере довища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
6.2 mm