Y-подібний фітинг QSYL-G1/4-6
186191
GTIN 4052568039950
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього с ередовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
5.3 mm