Т-подібний фітинг QSTF-G1/8-6

186200

GTIN 4052568040048

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
Внутрішня різьба G1/8 - для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
4 mm