Колектор QST3-G1/4-8-6
186218
GTIN 4052568040222
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм - для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Кількість провідників
1
Кількість виходів
4