Колектор QST3-G3/8-10-8

186219

GTIN 4052568040239

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм - для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Кількість провідників
1
Кількість виходів
4