Кутовий подовжений фітинг QSMLL-G1/8-4
186270
GTIN 4052568040680
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Темпе ратура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
2.3 mm