Т-подібний фітинг QSMTL-G1/8-4
186274
GTIN 4052568040727
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Темп ература навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
2.4 mm