Кутовий поворотний фітинг QSRL-G1/8-8
186288
GTIN 4052568076092
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пне вмотрубки зовн. Ø 8 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
4.6 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar