Кутовий поворотний фітинг QSRL-G3/8-10
186291
GTIN 4052568076122
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
6.2 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar