Кутовий самозапірний фітинг QSMKL-G1/8-6
186305
GTIN 4052568040918
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розм ір
2.9 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar