Кутовий самозапірний фітинг QSKL-G3/8-8
186309
GTIN 4052568040956
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
4.3 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar