Фітинг QS-V0-G1/2-12
186324
GTIN 4052568041106
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
11 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar