Кутовий фітинг QSL-V0-G1/2-12

186335

GTIN 4052568041212

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
10.3 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar