Т-подібний фітинг QST-V0-G1/4-6

186338

GTIN 4052568041243

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
4.3 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar