Т-подібний фітинг QST-V0-G3/8-12

186344

GTIN 4052568041304

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
10 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar