Фільтр LF-1/2-D-5M-MAXI-A
186466
GTIN 4052568146696
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3700 l/min
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
5 µm