Фільтр тонкої очистки LFMB-1/4-D-MIDI-A
186468
GTIN 4052568146719
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
900 l/min
Відведення конденсату
Повністю автоматичний
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
1 µm