Блок фільтрів LFMBA-1/4-D-MIDI-A
186472
GTIN 4052568146757
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Розмір
Midi
Ступінь фільтрац ії
0.01 µm
Робочий тиск
1.5 bar - 12 bar
Відведення конденсату
Повністю автоматичний
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C