Інформація про життєвий цикл продукту

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Продукт знятий з виробництва. Не використовуйте для нових проектів. Будь ласка, використовуйте сучасний альтернативний продукт.

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Підготовка стисненого повітря

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Фільтр тонкої очистки LFMA-1/2-D-MAXI

186476

GTIN 4052568146795

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
1500 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
0.01 µm