Мастилорозпилювач LOE-1/4-D-MIDI
186479
GTIN 4052568005023
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2800 l/min
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення
8 l/min