Відсічний клапан HEE-1/4-D-MIDI-24
186515
GTIN 4052568147129
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2400 l/min
Робочий тиск
2.5 bar - 16 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний