Пневморозподільник CPV10-M11H-5LS-M7

187439

GTIN 4052568148140

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
400 l/min
Пневматичний порт 1
Загальне під'єднеання
Спосіб приведення в дію
Електричний