Пневморозподільник CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8
187846
GTIN 4052568148249
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2 пневморозподільника 2/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
800 l/min
Пневматичний порт 1
Загальне під'єднеання
Спосіб приведення в дію
Електричний