Фітинг QSF-1/2-16-B
190654
GTIN 4052568014858
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Внутрішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 16 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навк олишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
15 mm