Прохідний фітинг QSSF-3/8-6-B

190656

GTIN 4052568042899

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Внутрішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
5 mm