Кутовий подовжений фітинг QSLL-3/8-6
190663
GTIN 4052568042950
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R3/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
4.3 mm