Блок підготовки повітря LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE
192444
GTIN 4052568151805
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
40 µm