Блок підготовки повітря LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD-A
192457
GTIN 4052568151935
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3000 l/min
Діапазон регулювання тиску
2.5 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
40 µm