Блок підготовки повітря FRC-1-D-5M-O-MAXI
192659
GTIN 4052568153007
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
7200 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
5 µm