Дросель VFOF-LE-BAH-G14-Q8
1927030
GTIN 4052568250126
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
Одностороннє дроселювання вихлопу
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки
590 l/min
Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку
310 l/min - 540 l/min
Пневматичний порт 1
QS-8
Регулювальний елемент
Внутрішній шестигранник