Відсічний клапан HEP-1/4-D-MIDI
193250
GTIN 4052568153274
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2600 l/min
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Спосіб приведення в дію
Пневматичний