Відсічний клапан HEP-1/2-D-MIDI
193252
GTIN 4052568153298
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3900 l/min
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Спосіб приведення в дію
Пневматичний