Генератор вакууму VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RQ2

193517

GTIN 4052568079987

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Номінальний розмір сопла Лаваля
0.7 mm
Максимальний вакуум
88 %
Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери
16 l/min