Т-подібний фітинг CQT-28

194588

GTIN 4052568080600

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для труби / пневмотрубки зовн Ø 28 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для труби / пневмотрубки зовн Ø 28 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 70 °C
Номінальний розмір
24.9 mm