Фітинг CQ-1-28H

194589

GTIN 4052568080617

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1
Пневматичне з'єднання 2
Втулка CQ-28
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 70 °C
Номінальний розмір
23 mm